AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Druckantrieb Differenzdruckregler

Produktdetails

Bruttogewicht 48.5 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
Volume 189.24 Liter
EAN 5710104518220

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Druckantrieb Differenzdruckregler
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.35 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruckregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 640 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Adjustable
Typ AFP 2
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality