AFQMP 2, PN 25, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Volumenstrom [m3/h]: 5.4 - 61, Flansch, Einbauort: beliebig

003G5570

Pressure independent control valve

Produktdetails

Bruttogewicht 77 Kilogram
Gewicht netto 52 Kilogram
Volume 637.44 Liter
EAN 5714279064773

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 65
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure independent control valve
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckregler Nein
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 65 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 12 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.52
Kavitationswert-z 25% 0.67
Kavitationswert-z 50% 0.67
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 60 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 40
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQMP 2
Ventilgröße DN 65
Volumenstrom [m3/h] 61 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 61 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 5.4 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 1 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality