AFQM 2, PN 25, DN 150, Volumenstrom [m3/h]: 32.00 - 160.00, Flansch, Einbauort: beliebig

003G5522

Pressure independent control valve

Produktdetails

Bruttogewicht 181 Kilogram
Gewicht netto 156 Kilogram
Volume 492 Liter
EAN 5710104522746

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 150
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure independent control valve
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 150 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 23 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.4
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.61
Kavitationswert-z 50% 0.64
Kavitationswert-z 75% 0.41
Kvs-Werte [m³/h] 380 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 320 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 40
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-Dossier Produktname AFQM DN65-400
Sollwert P Fest
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 150
Volumenstrom [m3/h] 160 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 160 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 32 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality