PCV-VFG 21, PN 16, DN 250, 630.00 m³/h, Flansch

003G1507

Montagesatz PCV-VFG21 PN16 250/630 Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 397 Kilogram
Gewicht netto 397 Kilogram
Volume 508.8 Liter
EAN 5702421813706

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description Montagesatz PCV-VFG21 PN16 250/630 Flansch
Dichtungswerkstoff EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0.5 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 250 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion PCV Montagesatz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.2
Kavitationswert-z 100% 0.13
Kavitationswert-z 25% 0.37
Kavitationswert-z 50% 0.3
Kavitationswert-z 75% 0.2
Kvs-Werte [m³/h] 630 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 630 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pilot - controlled valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Stellverhältnis 750:1
Typ PCV-VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 250
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality