Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl, Für Produkttyp: AFPQ4, DN 200

003G1418

Steuerleitungen für AFPQ4 PN16 200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.838 Kilogram
Gewicht netto 0.708 Kilogram
Volume 1.197 Liter
EAN 5710104043203

 

Anschlussgröße G 1/4
Description Steuerleitungen für AFPQ4 PN16 200
Durchmesser [mm] 10 mm
Einsetzbarer Druck [bar] [max.] 16 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Für Produkttyp AFPQ4
Für Ventilgröße DN 200
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 200 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 200 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-Dossier Produktname AF IMPULSE TUBES (2)
Typ Impulse tubes
Werkstoff Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality