Tauchhülsen, PN 40, Für Produkttyp: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Edelstahl

003G1412

Tauchhülse, AFT, R1Z, SS, PN40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.619 Kilogram
Gewicht netto 0.36 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN 5710104011523

 

Anschlussgröße R1" DIN2999
Anschlusstypen Außengewinde
Contain batteries No
Description Tauchhülse, AFT, R1Z, SS, PN40
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] 24 mm
Einsetzbarer Druck [bar] [max.] 16 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.] 16 bar
Für Produkttyp AFT
Länge [mm] 401 mm
Nenndruck [bar] 40 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Immersion pockets
Werkstoff Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality