AFD Öl, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROT

003G1042

AFD ÖL PB25, 1–6, 80cm2, rot

Produktdetails

Bruttogewicht 8.881 Kilogram
Gewicht netto 8.881 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421808566

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD ÖL PB25, 1–6, 80cm2, rot
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 6 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1 bar
Druckstufe PN 25
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 6 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe ROT
Funktion Druckminderer
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFD Oil
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Zulässiges Medium Termo oil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality