AFD, PN 25, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Gelb

003G1006

AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 gelb

Produktdetails

Bruttogewicht 23 Kilogram
Gewicht netto 23 Kilogram
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808207

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 gelb
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 0.4 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.05 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] 0.05 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.35 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Gelb
Funktion Druckminderer
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 630 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality