AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Schwarz

003G1000

AFD PB25 8-16 32cm2 schwarz

Produktdetails

Bruttogewicht 12.649 Kilogram
Gewicht netto 11.77 Kilogram
Volume 27.6 Liter
EAN 5702421808146

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 8-16 32cm2 schwarz
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 16 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 8 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 16 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 8 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Funktion Druckminderer
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 32 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality