Zubehör Trinkwarmwasser, Isolierung, Isolierung für SE-2500, Neodul 100/20

640U4962

Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 46 Kilogram
Gewicht netto 46 Kilogram

 

Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau lose
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 1620 mm
Description Isolierung für SE-2500, Neodul 100/20
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe Paket [mm] 2270 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoriebezeichnung Isolierung
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe Paket [mm] 500 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality