Zubehör Trinkwarmwasser, Heizwasserpufferspeicher, SES 400

640U4926

400 L, Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 89 Kilogram
Gewicht netto 89 Kilogram

 

Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE Rp1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp1"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 800 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 600 mm
Breite Paket [mm] 900 mm
CE evaluated Yes
Description SES 400
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe mit Gehäuse [mm] 1745 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1745 mm
Höhe Paket [mm] 1865 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Heizwasserpufferspeicher
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe mit Gehäuse [mm] 800 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 600 mm
Tiefe Paket [mm] 900 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Warmwasserspeichervolumen [l] 400 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zulassung CE
PED
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality