Zubehör Trinkwarmwasser, Heizwasserpufferspeicher, SES 200

640U4923

200 L, Dämmstoff: EPS mit laminiertem Vlies

Produktdetails

Bruttogewicht 67 Kilogram
Gewicht netto 67 Kilogram

 

Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE Rp1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 650 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 450 mm
Breite Paket [mm] 750 mm
CE evaluated Yes
Description SES 200
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Gehäusematerial EPS + Vlies
Höhe mit Gehäuse [mm] 1595 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1595 mm
Höhe Paket [mm] 1745 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Heizwasserpufferspeicher
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN20
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe mit Gehäuse [mm] 650 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 450 mm
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ Tanks, buffers and heaters
Warmwasserspeichervolumen [l] 200 L
Werkstoff Speicher 1.4571
Zulassung CE
PED
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality