Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51L-2, Plattenanzahl: 20, 25 bar

004B1147

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 13.6 Kg
Gewicht netto 13.6 Kg
EAN 5710104041292

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 265 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 475 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 170 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 2
Kategorie Art. 4, par. 3
Material Description (Short Te XB51L-2-10/10_2_25_G_2G2
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 20
Plattenkonstruktion L
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB51L-2
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.158 L
Volume per channel 2 [l] 0.158 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality