Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB10-1, Kupfer, Plattenanzahl: 26, 25 bar, G 1
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB10-1, Kupfer, Plattenanzahl: 26, 25 bar, G 1

004B1013

XB10-1-26

Produktdetails

Bruttogewicht 5.72 kg
Gewicht netto 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

ABC-Klassifizierung A
Anmerkungen je Durchflusskanal
Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 22 mm
Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm] 22 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 50 mm
Anschlussseite 1 G 1
Anschlussseite 2 G 1
Anschlusstypen Gewinde
Befestigungsbohrung Montagehalterung Durchmesser [mm] 9 mm
Beschreibung XB10-1-26
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 180 °C
Betriebstemperatur, [min.] [°C] -10 °C
Breite Paket [mm] 130 mm
Breite Platte [mm] 115 mm
Durchflusstyp parallel
Füllvolumen gesamt Seite 1 [l] 0.6 L
Füllvolumen gesamt Seite 2 [l] 0.65 L
Füllvolumen pro Kanal Seite 1 [l] 0.05 L
Füllvolumen pro Kanal Seite 2 [l] 0.05 L
Gesamtbreite [mm] 118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 289 mm
Gesamtlänge [mm] 124.6 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 65 mm
Höhe Paket [mm] 300 mm
Kanalanzahl 1
Maximale Plattenanzahl 70
Maßabstand Montagelöcher [mm] 80 mm
Maßabstand zwischen Montagebohrungen [mm] 65 mm
Montageort 8220/Danfoss/Slovenia/Kamnik
Plattenanschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 31 mm
Plattenanschlussdurchmesser Seite 2 [mm] 31 mm
Plattenanzahl 26
Plattengewicht [kg] 0.083 kg
Plattenlänge [mm] 286 mm
Plattenprägungstyp Fischgrät-
Plattenstärke [mm] 0.3 mm
Plattenstärke Frontplatte [mm] 2 mm
Produktgruppe Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktstatus XP
Prägungstiefe [mm] 2.3 mm
Prüfdruck Seite 1 [bar] [max.] 43 bar
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Stärke Abdeckungsplatte Rückseite [mm] 3 mm
Tiefe Paket [mm] 175 mm
Typ XB10-1
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 235 mm
Vertikaler Maßabstand Boden zu unterem Anschluss Seite 1 [mm] 180 mm
Vertikaler Maßabstand Boden zu unterem Anschluss Seite 2 [mm] 180 mm
Werkstoff Lot Gewicht [kg] 0.025 kg
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Wärmeübertragungsfläche gesamt [m²] 0.552 m²
Wärmeübertragungsfläche pro Platte [m²] 0.023 m²
Zulassungstyp PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services