Zeigt 25 Produkt(e)
AME 435 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 125-150
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 125-150, mit Spring Up (SU) Sicherheitsfunktion, UL zertifiziert
AME 658 SU-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm
AME 658 SD-1, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 125-150, mit Spring Down (SD) Sicherheitsfunktion, UL zertifiziert
AME 685-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 200-250