Typ: TP5000-RF
087N791301
TP5001A-RF Prog. Raumthermostat 24V
TP5001A-RF Prog. Raumthermostat 24V
Bruttogewicht | 0.29 kg |
Gewicht netto | 0.29 kg |
EAN | 5702425134982 |
Bruttogewicht | 0.29 kg |
Gewicht netto | 0.29 kg |
EAN | 5702425134982 |
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr | Ja |
Abschaltung | Ja |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Aufhebungsfunktion | Ja |
Auswahl zwischen °C oder °F möglich | Ja |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Beschreibung | TP5001A-RF |
Breite [mm] | 110 mm |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag | 6 |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Eingebauter Fühler | Ja |
Fernfühler-Option | Nein |
Frostschutzfunktion | Ja |
Höhe [mm] | 88 mm |
Konstruktionsnorm | EN 300220 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Media | A |
Optimale Startsteuerung | Ja |
Planart | 5/2 Tage, 24 Stunden |
Produktgruppe | Programmierbare Raumthermostate |
Programmierbare Aus-Funktion | Ja |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Temperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Temperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Thermostatmodus | Ja |
Tiefe [mm] | 28 mm |
Typ | TP5000-RF |
Uhranzeige | AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien |
Verzögerte Startregelung | Ja |
Wartungsintervall-Timer | Ja |
Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
Zeigt Zeit oder Temperatur an | Ja |
Zeitproportionale Regelung | Ja |
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr | Ja |
Abschaltung | Ja |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Aufhebungsfunktion | Ja |
Auswahl zwischen °C oder °F möglich | Ja |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Beschreibung | TP5001A-RF |
Breite [mm] | 110 mm |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag | 6 |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Eingebauter Fühler | Ja |
Fernfühler-Option | Nein |
Frostschutzfunktion | Ja |
Höhe [mm] | 88 mm |
Konstruktionsnorm | EN 300220 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Media | A |
Optimale Startsteuerung | Ja |
Planart | 5/2 Tage, 24 Stunden |
Produktgruppe | Programmierbare Raumthermostate |
Programmierbare Aus-Funktion | Ja |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Temperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Temperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Thermostatmodus | Ja |
Tiefe [mm] | 28 mm |
Typ | TP5000-RF |
Uhranzeige | AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien |
Verzögerte Startregelung | Ja |
Wartungsintervall-Timer | Ja |
Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
Zeigt Zeit oder Temperatur an | Ja |
Zeitproportionale Regelung | Ja |