Type: TP5000M
Type: TP5000M

TP5001M Prog. Raumthermostat 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.25 kg
Gewicht netto 0.25 kg
EAN 5013567415205

 

Ab Werk eingestellte Kalenderuhr Ja
Abschaltung Ja
Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Bemessungsstoßspannung [kV] 2.5 kV
Beschreibung Mains powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor and service interval timer.
Breite [mm] 110 mm
Display mit Hintergrundbeleuchtung Nein
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag 6
EIN/AUS-Regelung Ja
Eingebauter Fühler Ja
Fernfühler-Option Nein
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Frostschutzfunktion Ja
Höhe [mm] 88 mm
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Optimale Startsteuerung Ja
Planart 5/2 Tage, 24 Stunden
Produktgruppe Programmierbare Raumthermostate
Programmierbare Aus-Funktion Ja
Schaltertyp SPDT
Temperatur [°C] [max.] 30 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Thermostatmodus Ja
Tiefe [mm] 28 mm
Toleranz ±15%
Typ TP5000M
Uhranzeige AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart 230Vac
Versorgungsspannungsbereich [V] AC 230 V
Verzögerte Startregelung Ja
Wartungsintervall-Timer Nein
Werkseitig voreingestellte Programme Ja
Zeigt Zeit oder Temperatur an Ja
Zeitproportionale Regelung Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services