Typ: TP7001
Typ: TP7001

087N8005

TP7001 Prog. Raumthermostat Batt 1,5V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.4 kg
Gewicht netto 0.4 kg
EAN 5702420124308

 

Ab Werk eingestellte Kalenderuhr Ja
Abschaltung Ja
Akkutyp 2 x AA-Alkaline Batterien
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Bemessungsstoßspannung [kV] 2.5 kV
Beschreibung Programmierbare Raumthermostate – 7-Tage- oder 5/2-Wochenprogramm Batteriebetrieben. Mit eingebautem Fühler.
Breite [mm] 140 mm
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag 6
EIN/AUS-Regelung Ja
Eingebauter Fühler Ja
Fernfühler-Option Nein
Frostschutzfunktion Ja
Höhe [mm] 91 mm
Konstruktionsnorm EN 60730-2-7
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Optimale Startsteuerung Ja
Planart 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden
Produktgruppe Programmierbare Raumthermostate
Programmierbare Aus-Funktion Ja
Schaltertyp SPDT
Temperatur [°C] [max.] 30 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Thermostatmodus Ja
Tiefe [mm] 28 mm
Typ TP7001
Uhranzeige AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Urlaubsfunktion Ja
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart Batterien
Verzögerte Startregelung Ja
Wartungsintervall-Timer Ja
Werkseitig voreingestellte Programme Ja
Zeigt Zeit oder Temperatur an Ja
Zeitproportionale Regelung Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services