Produktdetails

Bruttogewicht 0.35 kg
Gewicht netto 0.25 kg
EAN 5013567422159

 

Akkutyp 2 x AA-Alkaline Batterien
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Breite [mm] 84 mm
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
EIN/AUS-Regelung Ja
Frostschutzfunktion Ja
Höhe [mm] 84 mm
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Kühloption Ja
Media A
Optionale Kompressorzeitverzögerung Ja
Produktgruppe Raumthermostate, RET
Programmsicherung Ja
RF-Bereich [m] 30 m
RF-Frequenz [MHz] 433.92 MHz
Schaltdifferenz [°C] [max.] 1 °C
Schaltertyp SPDT
Statusanzeige Ja
Temperatur [°C] [max.] 30 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 30 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbereich (Kühlung) [°C] [max.] 52 °C
Temperaturbereich (Kühlung) [°C] [min.] 52 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Tiefe [mm] 35 mm
Typ RET2000
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart Batterien + 230-VAC-Empfänger
Zeitproportionale Regelung Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services