Typ: RET1000
Typ: RET1000

087N6452

RET1000 MS Intell. Raumthermostat 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 kg
Gewicht netto 0.15 kg
EAN 5013567421718

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Beschreibung Raumthermostat mit Einstellrad, 230V Versorgung und mit 230V-Ausgang
Breite [mm] 84 mm
EIN/AUS-Regelung Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Frostschutzfunktion Ja
Höhe [mm] 84 mm
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Produktgruppe Raumthermostate, RET
Schaltdifferenz [°C] [max.] 1 °C
Schaltertyp SPDT
Statusanzeige Ja
Temperatur [°C] [max.] 30 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 30 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Tiefe [mm] 37 mm
Toleranz ±15%
Typ RET1000
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart 230Vac
Versorgungsspannungsbereich [V] AC 230 V
Zeitproportionale Regelung Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services