Typ: RET230
Typ: RET230

087N7013

RET 230 F5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.16 kg
Gewicht netto 0.15 kg

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Beschreibung Room frost thermostat with fixed temperature range
Breite [mm] 85 mm
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Höhe [mm] 86 mm
Media A
Produktgruppe Raumthermostate, RET
Schaltertyp SPST
Temperatur [°C] 5 °C
Tiefe [mm] 42 mm
Toleranz ±15%
Typ RET230
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Versorgungsart 230Vac
Versorgungsspannungsbereich [V] AC 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services