Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2

003N2114

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption

Produktdetails

Bruttogewicht 1.666 Kg
Gewicht netto 1.236 Kg
Volume 3.979 Liter
EAN 5702423048380

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Armierung Ja
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 2.2 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 5 29/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Füllungsart Adsorption
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohranschluss Größe [in] 1/2
Kapillarrohranschluss intern/extern Intern
Kapillarrohranschluss Standard ISO 228-1
Kapillarrohranschluss Typ G
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kv-Wert [m³/h] 1.9 m³/h
Max. Fühlerdruck [bar] 25 bar
Max. Fühlerdruck [psig] 362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C] 130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 266 °F
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
Produktgruppe Water regulating valves
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 50 °F
Typ AVTA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality