Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.070 m³/h, FKM
032H8087
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Bruttogewicht | 0.098 Kg |
Gewicht netto | 0.092 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050468 |
Bruttogewicht | 0.098 Kg |
Gewicht netto | 0.092 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050468 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/16 in |
Antriebsgröße | 9 mm |
Anzahl Wege | 3/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | A-P-R eingraviert |
Application | Geschlossenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.08 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 12 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 174 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 1.5 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.07 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 20 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 174 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
SCIP-Dossier Nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Spezifik. Schlüssel | EV310A 1.5B G 18F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | A |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Teile Programmname | EV310A |
Typ | EV310A |
Typenbezeichnung | EV310A 1.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/16 in |
Antriebsgröße | 9 mm |
Anzahl Wege | 3/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | A-P-R eingraviert |
Application | Geschlossenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.08 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 12 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 174 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 1.5 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.07 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 20 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 174 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
SCIP-Dossier Nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Spezifik. Schlüssel | EV310A 1.5B G 18F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | A |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Teile Programmname | EV310A |
Typ | EV310A |
Typenbezeichnung | EV310A 1.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |