Pt element temperature sensors

Zeigt 34 Produkt(e)

084Z3140

Temperaturfühler, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z3141

Temperaturfühler, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z3257

Temperaturfühler, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

084Z3260

Temperaturfühler, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

084Z3261

Temperaturfühler, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

084Z3262

Temperaturfühler, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

084Z5024

Temperaturfühler, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5025

Temperaturfühler, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5026

Temperaturfühler, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z5033

Temperaturfühler, MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Ansicht: