Druckschalter, RT200

017-523766

Regelbereich [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differenz [bar]: 0.25 - 1.20, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.984 Kg
Gewicht netto 0.879 Kg
Volume 2.661 Liter
EAN 5702423120918

 

China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] [max.] 1.2 bar
Differenz [bar] [min.] 0.25 bar
Differenz [psi] [max.] 17.4 psi
Differenz [psi] [min.] 3.6 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
Isulation; 400 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Kältemittel R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 363 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 22 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 320 psig
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Product Name Description Druckschalter
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Reset Auto
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Typ RT200
UK RoHS compliance Yes
UL-zugelassene Kältemittel R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality