China RoHS compliance |
Yes |
Differenz [bar] [max.] |
0.4 bar |
Differenz [bar] [min.] |
0.09 bar |
Differenz [psi] [max.] |
5.8 psi |
Differenz [psi] [min.] |
1.3 psi |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße |
3/8 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckmesselement |
Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard |
DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße |
2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard |
EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss |
Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A Isulation; 400 V |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
8 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
116 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
7 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
100 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
15 pc |
Product Name Description |
Druckschalter |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich |
29.5 inHg - 0 psig |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
0 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP66 |
SCIP-Dossier Nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Typ |
RT121 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Kontaktsysteme |
Zulassung |
CCC CE EAC LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |