Druckschalter, RT112E
017-518566
Regelbereich [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7.0