Pressure switch, BCP6H

017B0050

Regulation range [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differential [bar]: 1.50, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 40.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.624 Kg
Gewicht netto 0.463 Kg
Volume 1.634 Liter
EAN 5702423248155

 

Art der Kontaktlast A
Berstdruck [bar] 60 bar
China RoHS compliance Out of scope
Differenz [bar] 1.5 bar
Differenz [psi] 21.8 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 44 bar
Max. Prüfdruck [psig] 638 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Product Name Description Pressure switch
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 25 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 5 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 362.59 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 72.52 psig
Reset Manuell Max.
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Typ BCP6H
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Zulassung TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality