Zubehör, RCD 280
Zubehör, RCD 280

037H3072

RCD280,RC element,110-280AC,CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Produktdetails

Bruttogewicht 0.02 kg
Gewicht netto 0.02 kg
EAN 5702423110902

 

Eingesetzt für Produkt 73
86
CI 61
Kontaktklasse 110-280 V, 50/60 Hz
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Rc Element
Produktgruppe Contactor/motorstarter access
Produktname RC element
Spannung [V], 50 Hz [max.] 280 V
Spannung [V], 50 Hz [min.] 110 V
Spannung [V], 60 Hz [max.] 280 V
Spannung [V], 60 Hz [min.] 110 V
Spulenspannung bei 50 Hz [max.] 280 V
Spulenspannung bei 50 Hz [min.] 110 V
Spulenspannung bei 60 Hz [max.] 280 V
Spulenspannung bei 60 Hz [min.] 110 V
Typ Zubehör
Typenbezeichnung RCD 280
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
UL-zertifiziert

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality