Zubehör, CBD S-NO
Zubehör, CBD S-NO

037H3067

CBD S-NO Aux. contact 1NO, CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 kg
Gewicht netto 0.03 kg
EAN 5702423110858

 

Eingesetzt für Produkt 73
86
CI 61
Funktion 1 NO
Kontaktklasse AC15=3 A, 690 V
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Montage SEITE
Produktbeschreibung Hilfskontakt
Produktgruppe Contactor/motorstarter access
Produktname Auxiliary contact block
Typ Zubehör
Typenbezeichnung CBD S-NO
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
EAC
UL-zertifiziert

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality