Zubehör, CBD-22
Zubehör, CBD-22

037H3065

CBD 22 Aux. contact 2NO+2NC,CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Produktdetails

Bruttogewicht 0.07 kg
Gewicht netto 0.06 kg
EAN 5702423110834

 

Eingesetzt für Produkt 73
86
CI 61
Funktion 2 NO+2 NC
Kontaktklasse AC15=5.5 A, 690 V
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Montage VORDERSEITE
Produktbeschreibung Hilfskontakt
Produktgruppe Contactor/motorstarter access
Produktname Auxiliary contact block
Typ Zubehör
Typenbezeichnung CBD-22
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
EAC
UL-zertifiziert

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality