Zubehör, CB-LB
Zubehör, CB-LB

037H0114

CB-LB Aux. Contact - Late Break Hylde 1, Used for product: CI 6-50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.01 kg
Gewicht netto 0.01 kg
EAN 5702423023028

 

Eingesetzt für Produkt CI 6-50
Funktion LATE ÖFFNER
Kontaktklasse AC15=6 A, 500 V
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Montage VORDERSEITE
Produktbeschreibung Hilfskontakt
Produktgruppe Contactor/motorstarter access
Produktname Auxiliary contact block
Typ Zubehör
Typenbezeichnung CB-LB
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung EAC
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality