Elektronisches Schütz, ECI 50-2
Elektronisches Schütz, ECI 50-2

037N0016

überwachte Phasen: 2, Max. Last [A]: 50, Spulenspannung [V] DC [min.]: 24, Spulenspannung [V] DC [max.]: 230

Produktdetails

Bruttogewicht 1.3 kg
Gewicht netto 1.3 kg
EAN 5702423108459

 

Max. Last [A] 50 A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktbeschreibung Elektronisches Schütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Schütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 230 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 24 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] 230 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] 24 V
Typ ECI 50-2
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality