Elektronisches Schütz, ECI 20-3
Elektronisches Schütz, ECI 20-3

037N0034

überwachte Phasen: 3, Max. Last [A]: 20, Spulenspannung [V] DC [min.]: 5, Spulenspannung [V] DC [max.]: 24

Produktdetails

Bruttogewicht 1.31 kg
Gewicht netto 1.25 kg
EAN 5702423108633

 

Max. Last [A] 20 A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktbeschreibung Elektronisches Schütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Schütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 24 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 5 V
Typ ECI 20-3
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality