Elektronisches Schütz, ECI 15-1
Elektronisches Schütz, ECI 15-1

037N0063

überwachte Phasen: 1, Max. Last [A]: 15, Spulenspannung [V] DC [min.]: 5, Spulenspannung [V] DC [max.]: 24

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 kg
Gewicht netto 0.27 kg
EAN 5702423110070

 

Max. Last [A] 15 A
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Elektronisches Schütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Schütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 24 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 5 V
Typ ECI 15-1
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality