Elektronisches Schütz, ECI 10-3
Elektronisches Schütz, ECI 10-3

037N0027

überwachte Phasen: 3, Max. Last [A]: 10, Spulenspannung [V] DC [min.]: 24, Spulenspannung [V] DC [max.]: 230

Produktdetails

Bruttogewicht 0.69 kg
Gewicht netto 0.69 kg
EAN 5702423108565

 

Max. Last [A] 10 A
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Elektronisches Schütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Schütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 230 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 24 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] 230 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] 24 V
Typ ECI 10-3
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality