Elektronisches Schütz, ACI 50-1
Elektronisches Schütz, ACI 50-1

037N0060

Produktbeschreibung: Analoger Leistungsregler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, Max. Last [A]: 50, überwachte Phasen: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 1.34 kg
Gewicht netto 1.3 kg
EAN 5702423108909

 

Max. Last [A] 50 A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktbeschreibung Analoger Leistungsregler
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Schütz
Typ ACI 50-1
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality