Wendeschütz, RCI 10
Wendeschütz, RCI 10

037N0043

Spulenspannung [V] DC: 24 - 230, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, überwachte Phasen: 2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.71 kg
Gewicht netto 0.68 kg
EAN 5702423108732

 

Max. Last [A] 10 A
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Wendeschütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Wendeschütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 230 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 24 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] 230 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] 24 V
Typ RCI 10
UL Zulassung E198251
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
überwachte Phasen 2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality