Elektronisches Motorschütz, MCI 15 DOL
Elektronisches Motorschütz, MCI 15 DOL

037N0055

Spulenspannung [V] DC: 24 - 60, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, überwachte Phasen: 2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.74 kg
Gewicht netto 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Max. Last [A] 15 A
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Softstart Motorschütz
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Elektronisches Motorschütz
Spulenspannung [V] DC [max.] 60 V
Spulenspannung [V] DC [min.] 24 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] 480 V
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] 24 V
Typ MCI 15 DOL
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
überwachte Phasen 2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality