FC302 Advanced Spare Package 75kW T5 C2

132Z0010

1 Qty 130B1849 Power Card 90kW 500V
3 Qty 130B1888 Inrush SCR/Diode Module 1600V 250A
1 Qty 134B7154 BUSBAR KIT FOR RECTIFICER IN FRAME C2
1 Qty 134B1726 Control Card for FC-302
3 Qty 130B2451 IGBT Dual 1200V 300A
1 Qty 134B7152 BUSBAR KIT FOR INVERTER IN FRAME C2

Produktdetails

Bruttogewicht 4 Kilogram
Gewicht netto 3.5 Kilogram

 

DrivePro-Kategorie Empfohlenes Ersatzteil
Reparatursatz Vollständiger Reparatursatz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality