RA/VL-Fühler, RA 2952, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2953

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Serviceset mit RA/VL-Fühler 013G2952 und Stopfbuchse 013U0070

Produktdetails

Bruttogewicht 0.222 Kilogram
Gewicht netto 0.222 Kilogram
Volume 0.429 Liter
EAN 5702420077840

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Klemmring
Anschlussart Ventil RAVL
Contain batteries No
Description Serviceset mit RA/VL-Fühler 013G2952 und Stopfbuchse 013U0070
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design RA/VL 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Fühlerausführung RA 2952
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4ace3878-afeb-44d0-bd03-bec8d054c428
SCIP-Dossier Produktname RA/V & /VL Service kit
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA/VL Sensors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality