Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z7052

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: KTY, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 2000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Flying, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.042 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.08 Liter
EAN 5702423182725

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp M
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 0.94 in
Einsatzlänge [mm] 24 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Anschlüsse
Elektrischer Anschluss AMP Flying
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 3.94 in
Kabellänge [m] 0.1 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 10x1
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.26 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6.5 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 1%
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement KTY
Typenbezeichnung MBT 3270-04101-024-30201-010
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 2000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality