Magnetspule, BG024DS, Multi-Pack

018F6857

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.596 Kilogram
Gewicht netto 0.568 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428026260

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Anschlusskasten
Elektrischer Anschlussstecker Kabeleinführung geschraubt
Ersatzteil-Nr. 018F6857
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
In scope of WEEE Yes
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC 20 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule I
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss Anschlusskasten
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
Typ BG024DS
Typenbezeichnung BG024DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality