Mikro-Plattenwärmeübertrager

Zeigt 298 Produkt(e)

021H0023

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62-E

Funktion: Verdampfer, Max. Arbeitsdruck [psi]: 435, Plattenanzahl: 30, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0105

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 30, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0107

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 50, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0373

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 20, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0374

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 26, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0375

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 30, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0376

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 36, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0377

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 40, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0378

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 46, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

021H0379

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 50, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

Ansicht: