Zeigt 27 Produkt(e)
Typ: MCHE D1000-C, Typenbezeichnung: D1000-C, 300.7, 332, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121
Typ: MCHE D1100-C, Typenbezeichnung: D1100-C, 347.7, 387, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121
Typ: MCHE D1200-C, Typenbezeichnung: D1200-C, 432.3, 462, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121
Typ: MCHE D1300-C, Typenbezeichnung: D1300-C, 516.9, 552, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121
Typ: MCHE D1400-C, Typenbezeichnung: D1400-C, 770.7, 800, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121