Scrollverdichter, HRP058T5LP6
Scrollverdichter, HRP058T5LP6

120U1596

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 46 kg
Gewicht netto 42 kg
EAN 5702428225205

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung HRP058T5
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 0 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 422 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50
Gaz equalization None
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 455 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 0.39 Ohm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Hubvolumen [cm3] 78.17 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5.44 kg
Leistung von Kondensator A 55 µF
Leistung von Kondensator B 88-108 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 130 A
Länge [mm] 239 mm
MCC 42 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennheizleistung bei 50 Hz 7.8 kW
Nennkälteleistung bei 50 Hz 12.2 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 26.2 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 253 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Phase 1
Relaistyp 3ARR3*25AS*
RLA 26.9 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 280 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil Ja
Spannung von Kondensator A [V] 440 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP
Typ HRP058T5LP6
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 207 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Einzelpack/Palette
Verpackungsmenge 16
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Zeichnungsnummer 0XR6002B-2
Zulassungsstandard CE
UL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 1.02 Ohm
Ölablass KEINE
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.57 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality