Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
Breite [mm] |
239 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HRP058T4 |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
422 mm |
Durchmesser [mm] |
184 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HRP |
Farbe |
Schwarz |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Gasausgleich |
Keiner |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
455 mm |
Hubvolumen [cm3] |
78.17 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
5.44 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
70 A |
Länge [mm] |
239 mm |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
14 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
HRP058T4LP6 |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor HRP |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
9.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
280 mm |
Schauglasmontage |
KEINE |
SCIP-Dossier Nr. |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
HRP058 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack/Palette |
Verpackungsmenge |
16 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Viskosität [cP] |
68 cP |
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] |
2.32 |
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] |
2.33 |
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] |
2.36 |
Zeichnungsnummer |
0XR6002B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass |
KEINE |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.57 L |
Ölreferenz |
320HV |
Öltyp |
PVE |