Scrollverdichter, HRP047T5LP6
Scrollverdichter, HRP047T5LP6

120U0986

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 34.67 kg
Gewicht netto 30.67 kg
EAN 5702428207935

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung HRP047T5
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 0 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 405 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50
Gaz equalization None
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 439 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 0.66 Ohm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Hubvolumen [cm3] 64.07 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistung von Kondensator A 60 µF
Leistung von Kondensator B 145-175 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 102.5 A
Länge [mm] 239 mm
MCC 30 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennheizleistung bei 50 Hz 6.4 kW
Nennkälteleistung bei 50 Hz 10 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 26.2 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 253 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Phase 1
Relaistyp 3ARR3*3AL*
RLA 19.2 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 275 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil Ja
Spannung von Kondensator A [V] 370 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP
Typ HRP047T5LP6
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 207 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Einzelpack/Palette
Verpackungsmenge 16
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Zeichnungsnummer 0XC6301B-3
Zulassungsstandard CE
UL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 1.61 Ohm
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.33 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality