Scrollverdichter, HRP047T4LP6
Scrollverdichter, HRP047T4LP6

120U1046

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetails

Bruttogewicht 35.16 kg
Gewicht netto 31.16 kg
EAN 5702428207454

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung HRP047T4
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 405 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60
Gaz equalization None
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 439 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Hubvolumen [cm3] 64.07 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 50 A
Länge [mm] 239 mm
MCC 12 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennheizleistung bei 50 Hz 6.4 kW
Nennkälteleistung 60 kBTU/h 43.34 kBtu/h
Nennkälteleistung bei 50 Hz 10 kW
Nennkälteleistung bei 60 Hz 12.7 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 26.2 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
RLA 7.7 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 275 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil Ja
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP
Typ HRP047T4LP6
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack/Palette
Verpackungsmenge 16
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 3.87 Ohm
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 2.85 Ohm
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 3.87 Ohm
Zeichnungsnummer 0XC6301B-3
Zulassungsstandard CE
UL
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.33 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality