Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
Breite [mm] |
239 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HRP045T5 |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
405 mm |
Durchmesser [mm] |
165 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HRP |
Farbe |
Schwarz |
Frequenz [Hz] |
50 |
Gasausgleich |
Keiner |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
439 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] |
0.66 |
Hubvolumen [cm3] |
61.45 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
3.63 kg |
Leistung von Kondensator A |
60 µF |
Leistung von Kondensator B |
145-175 µF |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
102.5 A |
Länge [mm] |
239 mm |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
30 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
HRP045T5LP6 |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
253 V |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor HRP |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relaistyp |
3ARR3*3AL* |
RLA |
19.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
275 mm |
Schauglasmontage |
KEINE |
SCIP-Dossier Nr. |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Spannung von Kondensator A [V] |
370 V |
Spannung von Kondensator B [V] |
330 V |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
HRP045 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
230 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
220-240/1/50 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack/Palette |
Verpackungsmenge |
16 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Viskosität [cP] |
68 cP |
Zeichnungsnummer |
0XC6301B-3 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] |
1.61 |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.33 L |
Ölreferenz |
320HV |
Öltyp |
PVE |